产品编号: 7704ELW

LonWorks,2PR #22 Sol BC,PO ins,OS,LSZH Jkt,300V,Cca

LonWorks,2 对 AWG 22 裸铜线 - 实心,聚烯烃(PO、PE、PP)绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,LSZH / FRNC 护套,300V,CPR Cca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

LonWorks、仪器仪表、低电容

导体

Size Stranding Material
22 Solid BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.35 mm (0.0531 in) White/Blue & Blue/White, Orange/White & White/Orange

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽表注释

铝箔内层

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.5 mm (0.26 in)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Max. Current
55 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 40 pF/m (12 pF/ft) 65 pF/m (20 pF/ft) 100 Ohm 2.5 Amps per Conductor

Nom 外层护盾 DCR

17 欧姆/公里(5.2 欧姆/1000 英尺)

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Nom. NEXT [dB]
0.772 1.8
1 2 59
4 3.6 50
10 5.5 44
16 7 41
20 7.8 40

温度

Operating
-15°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
80 mm (3.1 in)

最大拉伸张力

50 N (11 lbf)

线缆毛重

40.2 千克/公里(27.0 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 CCA,室内,室外,无卤,耐日光照射 - UL 1581 sec 1200 仅限黑色

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Cca-s1、d1、a1

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤含量 = 零

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

版本号:0.54 版本日期:03-09-2026

更新和修订

版本号:0.54 版本日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
7704ELW.00305 白色 线盘 305 m 8719605206640