产品编号: 77906ELV

KNX、2PR 0.8mm Sol BC、低烟无卤 ins、OS、低烟无卤 Jkt、B2ca

KNX,2 对,0.8 毫米导线直径,裸铜线 - 实心,LSZH 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,LSZH / FRNC 护套,CPR B2ca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

用于楼宇管理的 KNX、EIB 电缆

导体

Stranding Material
Solid BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 1.6 mm (0.063 in) White & Red & Yellow & Black

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.2 mm (0.047 in) 6.3 mm (0.25 in)

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond
37.5 Ohm/km 70 pF/m (21 pF/ft)

温度

Operating Storage
-20°C To +70°C -30°C to +70°C

弯曲半径

Installation Min.
63 mm (2.5 in)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲 B2ca 级,室内/室外,无卤素,耐日光照射 - UL 1581 sec 1200 仅限黑色

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲分类:B2ca-s1,d1,a1

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

备注

KNX REG 109/16282/19

更新和修订

修订号:0.75 修订日期:03-09-2026

更新和修订

修订号:0.75 修订日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
77906ELV.0500 绿色 线盘 500 m
77906ELV.00500 绿色 线盘 500 m 8719605204349