产品编号: 81553

77Ω 双轴,#24 SCHSCA,TFE,SCHSCA 编织,PFA Jkt

双轴,77 欧姆,24 AWG 绞合线(19x36).024 英寸镀银高强度铜合金导体,TFE 绝缘,镀银高强度铜合金编织屏蔽(覆盖率 93%),PFA 护套,商用非 QPL 产品

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境、工业物联网、工厂或过程自动化、视频、音频、数据通信等。

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
2 24 AWG 19x36 0.024 in SHSCA - Silver Coated High Strength Copper Alloy

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.042 in (1.1 mm) White & Blue

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Silvered High Strength Copper Alloy (SHSCA) 93%

外层护套

Material Nom. Diameter
PFA - Perfluoroalkoxy 0.129 in (3.28 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.2 dB/100ft
10 MHz 4.0 dB/100ft
50 MHz 9.2 dB/100ft
100 MHz 13.0 dB/100ft
200 MHz 18.4 dB/100ft
400 MHz 26.1 dB/100ft
700 MHz 34.6 dB/100ft
900 MHz 39.3 dB/100ft
1000 MHz 41.4 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
24.5 Ohm/1000ft (80.4 Ohm/km) 7.3 Ohm/1000ft (24 Ohm/km) 24.0 pF/ft (78.7 pF/m) 77 Ohm 70%

电压

UL Voltage Rating
150 V RMS

温度

UL Temperature Operating
200°C -55°C To +200°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.29 in (32.8 mm) 1.29 in (32.8 mm)

最大拉伸张力

51 lb (23 kg)

线缆毛重

15 磅/1000 英尺(22 千克/公里)

环境适应性

室内,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262(UL 910),IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

CL2P 第 725 条

军用合规性

商业、非 QPL 产品(M17/176-00002、MIL-STD-1553 数据总线电缆)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.608 修订日期:02-20-2026

脚注

F - 可能包含多于 1 件。 任何一件产品的最小长度为 50'。, Z - 最终安装长度可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷绕的纸箱为 5%。+

更新和修订

修订号:0.608 修订日期:02-20-2026

脚注

F - 可能包含多于 1 件。 任何一件产品的最小长度为 50'。, Z - 最终安装长度可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷绕的纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
81553 006500 蓝色 线盘 500 ft 612825195559 F Z
81553 0061000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825195542 F Z