产品编号: 8205ELW

电子,1PR #20 Str TC,FRNC ins,Unsh,LSNH Jkt,300V,Cca

电子,1 对 AWG 20 镀锡铜 - 绞合,FRNC 绝缘,非屏蔽,LSZH / FRNC 护套,300V,CPR Cca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    能力

适合应用

仪表和计算机线缆;用于数据传输应用

导体

AWG Stranding Material No. of Pairs
20 7x28 TC - Tinned Copper 1

导体数

2

总对数

1

绝缘

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.65 mm 0.05 mm

颜色表

Number Color
Pair 1 Black & Red

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.1 mm 0.89 mm

布线

Description
1 pair covered with a polyester foil

导体DCR

Nominal Conductor DCR
32.8 Ohm/km

电容

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
65 pF/m

电流

Element Max. Recommended Current [A]
Conductor(s) 3.7 Amps per Conductor

电压

Voltage Rating [V]
300 V

安装温度范围

-15°C 至 +80°C

储存温度范围

-45°C 至 +80°C

工作温度范围(灵活安装)

-15°C 至 +80°C

工作温度范围(固定安装)

-45°C 至 +80°C

耐油性

IEC 60811-404

最大推荐拉力

127 N

安装时的最小弯曲半径

51 mm

CPR Euroclass

Cca-s2,d1,a1

环境空间

室内/户外 - Euroclass Cca

适合性 - 埋设

适合性 - 室内

适合性 - 无卤

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

是的 - UL 1581 第 1200 节,仅限黑色

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

IEC 60754-1 - 卤含量

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值

4.3

IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率

60%

备注

这是初步的技术设计规范 (TDS),在原型设计阶段可能会进行修改。 首次订单的最低交易量为 12 公里。 本产品的标准颜色为铬色,标准厚度为 305mt 或 500mt。 可根据特殊要求提供颜色和布置的附加选项。 第一笔订单的预计生产交付周期将与 8205NH 的生产交付周期相似,再加上额外的 6-7 周。 请与您的 Belden 代表联系以进行确认。

更新和修订

版本号:0.49 版本日期:03-09-2026

更新和修订

版本号:0.49 版本日期:03-09-2026