产品编号: 8205NH

电子元件,1PR #20 Str TC,LSZH 绝缘,无密封,LSZH 接头,300V,直流

电子,1 对 AWG 20 镀锡铜 - 绞合,LSZH 绝缘,非屏蔽,LSZH / FRNC 护套,300V

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

仪表和计算机线缆;用于数据传输应用

导体

Size Stranding Material
20 7x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.65 mm (0.0650 in) Black & Red Flame Retardant

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 5.10 mm (0.201 in)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
32.8 Ohm/km (10.00 Ohm/1000ft) 63 pF/m (19 pF/ft) 3.7 Amps per Conductor

温度

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
46.5 mm (1.83 in)

最大拉伸张力

127 N (28.6 lbf)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 DC​​A,室内,室外,无卤素,耐日光照射 - UL 1581 第 1200 节(仅限黑色),耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲级:Dca-s1,d1,a1;CPR UKCA 类别:Dca-s1,d1,a1

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.268 修订日期:03-09-2026

更新和修订

修订号:0.268 修订日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
8205NH.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605018144
8205NH.00500 铬黄 线盘 500 m 8719605018151
8205NH.001000 铬黄 线盘 1,000 m 8719605018137
8205NH.019999 紫色 线盘 999 m 8719605018175
8205NH.011000 紫色 线盘 1,000 m 8719605018168