产品编号: 8208

电子,2 C #18 Str TC,EPDM Ins,OA TC Brd,PVC Jkt

电子,2 导体 18AWG (16x30) 镀锡铜,EPDM 绝缘,整体镀锡铜编织 (73%) 屏蔽,PVC 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.022 in (0.56 mm) 0.091 in (2.3 mm) Red, White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 73%

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.257 in (6.53 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.257 in (6.53 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 46 pF/ft (150 pF/m) 77 pF/ft (250 pF/m) 44 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 5.2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

2.09 欧姆/1000 英尺(6.86 欧姆/公里)

电压

Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.57 in (65.3 mm) 2.57 in (65.3 mm)

最大拉伸张力

41.6 lb (18.9 kg)

线缆毛重

40 磅/1000 英尺

可持续发展

CA Prop 65

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

无表面印刷。

更新和修订

修订编号:0.526 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订编号:0.526 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8208 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825196051
8208 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825196075 C
8208 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825196044
8208 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825196068 C
8208 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825196037
8208 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825196082 C Z