产品编号: 82506

RS232、#24-6pr、FEP、O/A 箔、LS-PVC Jkt、CMP

计算机 EIA RS-232 电缆,6 对,24 AWG 绞合 (7x32) 镀锡铜导体,FEP 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,Flamarrest® 护套,阻燃级

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

室内静压箱应用;RS-232 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.006 in (0.15 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.209 in (5.31 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.209 in (5.31 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 24.1 Ohm/1000ft (79.1 Ohm/km) 25 pF/ft (82 pF/m) 45 pF/ft (150 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 1.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

15 欧姆/1000 英尺(49 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

温度

Operating
0°C to +60°C

最大拉伸张力

71 lb (32 kg)

线缆毛重

32 磅/1000 英尺(48 千克/公里)

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 高压燃烧测试 (UL910)

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.301 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.301 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
82506 8771000 自然色 612825197256 C
82506 877U500 自然色 612825197249