产品编号: 8434

电子,1 Pr+2 C #25 Str TC+TCCS,PE Ins,IS/OS,PVC Jkt

电子,1 对 + 2 导体 25AWG (7x33) 镀锡铜 + 镀锡铜包钢,PE 绝缘,单独 & 整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 25 7x33 TC+TCCS - Tinned Copper + Tinned Copper Covered Steel
Conductor(s) 2 25 7x33 TC+TCCS - Tinned Copper + Tinned Copper Covered Steel

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.013 in (0.33 mm) 0.047 in (1.2 mm) Red & Black
PE - Polyethylene 0.013 in (0.33 mm) 0.047 in (1.2 mm) Green, White

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 25 AWG (7x33) TC+TCCS Drain Wire -25 AWG 3X33 SEPTC+4X33 STCCS
Conductor(s) No Shield

内部屏蔽表注释

短路折叠(铝箔在外)

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.02 in (0.51 mm) 0.165 in

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 45.5 Ohm/1000ft 25 pF/ft (82 pF/m) 40 pF/ft (130 pF/m) 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 1.7 Amps per Conductor at 25ºC
Conductor(s) 35.7 Ohm/1000ft (117 Ohm/km)

电压

Voltage Rating
400 V

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.65 in (41.9 mm) 1.65 in

最大拉伸张力

26.4 lb (12.0 kg)

线缆毛重

12 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.424 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.424 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8434 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825207047
8434 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825207061
8434 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825207054 C
8434 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825207030