产品编号: 8471

电子,2 C #16 Str TC,PVC Ins,PVC Jkt,CMG

电子,2 导体 16AWG (19x29) 镀锡铜,PVC 绝缘,PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.023 in (0.58 mm) 0.105 in (2.67 mm) Black & White

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.274 in (6.96 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.274 in (6.96 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 4.52 Ohm/1000ft (14.8 Ohm/km) 33 pF/ft (110 pF/m) 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 18 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2598)

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.7 in (69 mm) 2.7 in (69 mm)

最大拉伸张力

94 lb (43 kg)

线缆毛重

38 磅/1000 英尺(57 千克/公里)

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 负载 、FT4、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

Article 725, Article 800, CMG, CL3

AWM合规性

AWM 2598

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.671 修订日期:03-04-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.671 修订日期:03-04-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
8471.00U152 铬黄 非盘绕式 152 m 8719605018229
8471.01152 铬黄 线盘 152 m 8719605018243
8471.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605018212
8471.00U305 铬黄 非盘绕式 305 m 8719605018236
8471. K0305 铬黄 线盘 305 m 8719605018250
8471 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825208556 C
8471 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825208532
8471 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825208549 C
8471 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825208525
8471.001000 铬黄 线盘 1,000 m 8719605018205
8471 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825208563