产品编号: 8471ELW

电子,2 C #16 Str TC,LSZH Ins,LSZH Jkt,Cca

电子,2 导体 16AWG (19x29) 镀锡铜,LSZH 绝缘,LSZH 外护套,CPR Cca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 19x29 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.58 mm (0.023 in) 2.67 mm (0.105 in) Black & White Flame Retardant

内屏蔽

Material
No Shield

外屏蔽

Material
No Shield

内护套

Nom. Thickness
0.89 mm (0.035 in)

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 7.1 mm (0.28 in)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
14.7 Ohm/km (4.48 Ohm/1000ft) 52 pF/m (16 pF/ft) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 7.1 Amps per Conductor

温度

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
71 mm (2.8 in)

最大拉伸张力

127 N (28.6 lbf)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 CCA,室内,室外,无卤素,耐日光 - UL 1581 第 1200 节(仅限黑色),耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Cca-s1、d1、a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

更新和修订

修订号:0.53 修订日期:03-09-2026

更新和修订

修订号:0.53 修订日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
8471ELW.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605206602
8471ELW.02305 白色 线盘 305 m 8719605232229