产品编号: 8471LS

电子元件,1PR #16 Str TC,PO 保险,未密封,LSZH Jkt,300V,SWA

电子,1 对 AWG 16 镀锡铜 - 绞合,聚烯烃(PO、PE、PP)绝缘,非屏蔽,LSZH / FRNC 护套,300V,SWA

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

仪表和计算机线缆;用于数据传输应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 19x29 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene 0.58 mm (0.023 in) 2.67 mm (0.105 in) Black & White Flame Retardant

外屏蔽

Material
No Shield

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 7.1 mm (0.28 in) Chrome (RAL 7037)

内护套表备注

紫外线稳定

铠装

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm Min. 95%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.3 mm (0.051 in) 11.5 mm (0.453 in)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
14.7 Ohm/km (4.48 Ohm/1000ft) 108.3 pF/m (33.01 pF/ft) 7.1 Amps per Conductor

温度

Storage
-30°C to +80°C

弯曲半径

Installation Min.
172.5 mm (6.791 in)

环境适应性

室内<多分隔/>室内/室外<多分隔/>室外<多分隔/>室内/室外 - 欧洲等级 Eca,室内,无卤,耐日光,耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.242 修订日期:03-04-2026

更新和修订

修订号:0.242 修订日期:03-04-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
8471LS.00500 黑色 线盘 500 m 8719605018281
8471LS.001000 黑色 线盘 1,000 m 8719605018267
8471LS.K01000 黑色 线盘 1,000 m 8719605018298
8471LS.001500 黑色 线盘 1,500 m 8719605018274