产品编号: 8471NH

电子,2 C #16 Str TC,LSZH Ins,LSZH Jkt

电子,2 导体 16AWG (19x29) 镀锡铜,LSZH 绝缘,LSZH 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 19x29 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.58 mm (0.023 in) 2.67 mm (0.105 in) Black & White Flame Retardant

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 7.1 mm (0.28 in)

线缆外廓直径(标称)

7.1 毫米(0.28 英寸)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
14.7 Ohm/km (4.48 Ohm/1000ft) 52 pF/m (16 pF/ft) 056 µH/m (17 µH/ft) 7.1 Amps per Conductor

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-20°C To +75°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
71 mm (2.8 in)

最大拉伸张力

127 N (28.6 lbf)

线缆毛重

32 磅/1000 英尺(48 千克/公里)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 DC​​A,室内,室外,无卤素,耐日光照射 - UL 1581 第 1200 节(仅限黑色),耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲级:Dca-s1,d1,a1;CPR UKCA 类别:Dca-s1,d1,a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.446 修订日期:03-09-2026

更新和修订

修订号:0.446 修订日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
8471NH.01500 蓝色 线盘 500 m 8719605018359
8471NH.00152 铬黄 线盘 152 m 8719605018328
8471NH.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605018335
8471NH.K0305 铬黄 线盘 305 m 8719605018373
8471NH.00500 铬黄 线盘 500 m 8719605018342
8471NH.K0500 铬黄 线盘 500 m 8719605018380
8471NH.001000 铬黄 线盘 1,000 m 8719605018304
8471NH.K01000 铬黄 线盘 1,000 m 8719605018366
8471NH.001500 铬黄 线盘 1,500 m 8719605018311
8471NH.021000 绿色 线盘 1,000 m 8719605148087
8471NH.03305 白色 线盘 305 m 8719605197290
8471NH.03500 白色 线盘 500 m 8719605161666
8471NH.031000 白色 线盘 1,000 m 8719605161680