产品编号: 8471ZH

电子,2 C #16 Str TC,PO Ins,LSZH Jkt,CMG

电子,2 导体 16AWG (19x29) 镀锡铜,PO 绝缘,LSZH 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.018 in (0.46 mm) 0.095 in (2.4 mm) Black & White

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.032 in (0.81 mm) 0.254 in

线缆外廓直径(标称)

0.254 in.

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
4.49 Ohm/1000ft 28 pF/ft (92 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 6.5 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.54 in (64.5 mm) 2.54 in

最大拉伸张力

80 lb (36 kg)

线缆毛重

32 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,无卤

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 装载,FT4

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 21305

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.287 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.287 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
8471ZH 0101000 黑色 612825382379
8471ZH 010500 黑色 612825382386