产品编号: 8477

电子,2 C #12 Str TC,PVC Ins,PVC Jkt,CL3R

电子,2 导体 12AWG (65x30) 镀锡铜,PVC 绝缘,PVC 外护套,CL3R

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

高达 600V 的模拟信号;高达 600V 的数字控制;线路电平音频;语音通信;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 12 AWG 65x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.158 in (4.01 mm) Black & White

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.386 in (9.80 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.386 in (9.80 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 1.78 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 30 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
600 V (CL3R), 600 V (UL AWM 2587)

温度

UL Temperature Operating
90°C -20°C to +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.9 in (99 mm) 3.9 in (99 mm)

最大拉伸张力

169 lb (76.7 kg)

线缆毛重

79 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CL3R 第 725 条

AWM合规性

AWM 2587

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

有关适用的 CL3 电压额定值,请参阅 NEC 指南。

更新和修订

修订号:0.520 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订号:0.520 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8477 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825208662 C
8477 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825208648
8477 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825208655 C
8477 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825208679 C Z