产品编号: 8641

电子、2 C #24 Str TC、PE Ins、OS、PVC Jkt、CM

电子,2 导体 24AWG (7x32) 镀锡铜,PE 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 外护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.017 in (0.43 mm) 0.056 in (1.4 mm) Black & Clear

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.168 in (4.27 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.168 in (4.27 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 42 pF/ft (140 pF/m) 80 Ohm 0.22 µH/ft (0.72 µH/m) 3.8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

17.42 欧姆/1000 英尺(57.15 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2092)

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.7 in (43 mm) 1.7 in (43 mm)

最大拉伸张力

16.5 lb (7.48 kg)

线缆毛重

12 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 装载 ,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2092

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

88641, 82641

更新和修订

修订编号:0.533 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.533 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8641 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825213765
8641 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825213789
8641 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825213758
8641 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825213772 C
8641 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825213741
8641 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825213796