产品编号: 8719ELW

电子,2 C #16 Str TC,PE Ins,OS,LSZH Jkt,Cca

电子,2 导体 16AWG (19x29) 镀锡铜,PE 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,LSZH 外护套,CPR Dca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

模拟信号和数字控制;线路电平音频; 语音通信; 面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.0285 in (0.724 mm) 0.122 in (3.10 mm) Black & Transparent

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (16x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 8.30 mm (0.327 in)

线缆外廓直径(标称)

8.30 毫米(0.327 英寸)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 14.76 Ohm/km (4.499 Ohm/1000ft) 26 pF/ft (85 pF/m) 200 pF/m (61 pF/ft) 0.66 µH/m (0.20 µH/ft) 7 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

5.5 欧姆/1000 英尺(18 欧姆/公里)

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
42 mm (1.7 in) 83 mm (3.3 in)

最大拉伸张力

190 N

线缆毛重

80 千克/公里(54 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 CCA,室内,室外,无卤素,耐日光 - UL 1581 第 1200 节(仅限黑色),耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-3-24、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Cca-s1a、d1、a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

版本号:0.72 版本日期:03-09-2026

更新和修订

版本号:0.72 版本日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
8719ELW.00500 铬黄 线盘 500 m 8719605208248
8719ELW.001000 铬黄 线盘 1,000 m 8719605193452