产品编号: 8719LS

电子、2 C #16 Str TC、PE Ins、OS、LSZH Jkt、SWA、Eca

电子,2 导体 16AWG (19x29) 镀锡铜,PE 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,LSZH 外护套,钢丝铠装,CPR Eca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

用于数据传输应用的仪表和计算机线缆

导体

Size Stranding Material
16 19x29 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 3.1 mm (0.12 in) Black, Transparent

内屏蔽

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

外屏蔽

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

内护套

Material Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.1 mm (0.32 in) Chrome

铠装

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm 95%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.3 mm (0.051 in) 12.5 mm

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Max. Current
14.76 Ohm/km (4.499 Ohm/1000ft) 75.4 pF/m (23.0 pF/ft) 144.4 pF/m (44.01 pF/ft) 7 A

Nom 外层护盾 DCR

20 欧姆/公里(6.1 欧姆/1000 英尺)

温度

Operating Installation Storage
-15°C To +80°C -15°C To +80°C -15°C To +80°C

线缆毛重

300 千克/公里(200 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内<多分隔/>室内/室外<多分隔/>室外<多分隔/>室内/室外 - 欧洲 DCA 等级,耐油性 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s1、d2、a1

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.197 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.197 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
8719LS.009999 黑色 线盘 1,450 m 8719605018489
8719LS.001500 黑色 线盘 1,500 m 8719605018465
8719LS.002100 黑色 线盘 2,100 m 8719605018472