产品编号: 8719LWS

电子、2 C #16 Str TC、PE Ins、OS、LSZH Jkt、SWA、Cca

电子,2 导体 16AWG (19x29) 镀锡铜,PE 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,LSZH 外护套,钢丝铠装,CPR Cca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    能力

适合应用

高达 600V 的模拟信号;高达 600V 的数字控制;线路电平音频;语音通信;面板布线

生命周期

能力 - 产品尚未标准订购,但可以制造

导体

Size Stranding Material
16 19x29 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene 3.1 mm (0.12 in)

内屏蔽

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

外屏蔽

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

内护套

Material Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.1 mm (0.32 in) Black

铠装

Armor Type & Material Coverage
SWA - Steel Wire Armor 95%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.3 mm (0.051 in) 12.5 mm

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield
14.8 Ohm/km (4.51 Ohm/1000ft) 75 pF/m (23 pF/ft) 144 pF/m (43.9 pF/ft)

Nom 外层护盾 DCR

20 欧姆/公里(6.1 欧姆/1000 英尺)

温度

Installation Storage
-15°C To +80°C -15°C To +80°C

线缆毛重

300 千克/公里(200 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内<多分隔/>室内/室外<多分隔/>室外<多分隔/>室内/室外 - 欧洲等级 Cca,耐油性 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Cca-s1,d2,a1

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最大电导率 = 2.5 µ S/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最小 pH = 4.3

备注

这是初步的技术设计规范 (TDS),在原型设计阶段可能会进行修改。 首次订单的最低交易量为 3 公里。 本产品的标准颜色为黑色,标准规格为 305mt 或 500mt。 可根据特殊要求提供颜色和布置的附加选项。 第一笔订单的预计生产交付周期将与 8719LS 的生产交付周期相似,再加上额外的 6-7 周。 请与您的 Belden 代表联系以进行确认。

更新和修订

修订编号:0.68 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.68 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
8719LWS.001000 黑色 线盘 1,000 m