产品编号: 8720NH

电子、2 C #14 Str TC、PE Ins、OS、LSZH Jkt、Eca

电子,2 导体 14AWG (19x27) 镀锡铜,PE 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,LSZH 外护套,CPR Eca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

模拟信号和数字控制;线路电平音频; 语音通信; 面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 14 AWG 19x27 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.8 mm (0.031 in) 3.55 mm (0.140 in) Black & Clear

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (19x29) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 9.0 mm (0.35 in)

线缆外廓直径(标称)

9.0 毫米(0.35 英寸)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
Pair(s) 9.3 Ohm/km (2.8 Ohm/1000ft) 78 pF/m (24 pF/ft) 154 pF/m (46.9 pF/ft) 58 Ohm 9.5 Amps per Conductor at 25ºC

电压

Voltage Rating
600 V

温度

UL Temperature Operating Installation Storage
80°C -45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
45 mm (1.8 in) 90 mm (3.5 in)

最大拉伸张力

210 N (47 lbf)

线缆毛重

103 千克/公里(69.2 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内 - 欧洲标准 Eca,室内,无卤,耐日光,耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

UL水平燃烧测试,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

AWM合规性

AWM 21310

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.184 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.184 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
8720NH.00500 灰色 线盘 500 m 8719605018557