产品编号: 8723LS

电子元件,2PR #22 Str TC,PO 保险丝,IF,LSZH 绝缘,300V,SWA

电子,2 对 AWG 22 镀锡铜 - 绞合,聚烯烃(PO、PE、PP)绝缘,单独箔片 + 无整体屏蔽,LSZH / FRNC 护套,300V,SWA

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

仪表和计算机线缆;用于数据传输应用

导体

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 1.17 mm (0.0461 in) Black & Red, Green & White

内屏蔽

Shield Type Material Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 24 AWG (7x32) TC foil-out tape on each pair, one drain wire

外屏蔽

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.65 mm (0.026 in) 4.55 mm (0.179 in) Chrome (RAL 7037)

内护套表备注

紫外线稳定

铠装

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm Min. 95%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.25 mm (0.0492 in) 8.8 mm

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
49.2 Ohm/km (15.0 Ohm/1000ft) 54.5 Ohm/km (16.6 Ohm/1000ft) 114.8 pF/m (34.99 pF/ft) 203.4 pF/m (62.00 pF/ft) 45 Ohm 2.3 Amps per Conductor

温度

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
132 mm

环境适应性

室内<多分隔/>室内/室外<多分隔/>室外<多分隔/>室内/室外 - 欧洲等级 Eca,耐日光,耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-3-24

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

更新和修订

修订号:0.239 修订日期:12-24-2025

更新和修订

修订号:0.239 修订日期:12-24-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
8723LS.00500 黑色 线盘 500 m 8719605018694
8723LS.001000 黑色 线盘 1,000 m 8719605018687