产品编号: 8723LW

音频,控制 & 仪器,#22-2pr,PO,Indiv。 箔,LSZH Jkt,Cca

音频、控制 & 仪器电缆,22 AWG 绞合 (7x30) 镀锡铜导体,聚丙烯绝缘,双绞线,单独 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,LSZH 护套,CPR Cca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element Size Stranding Material
Pair(s) 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 1.17 mm (0.0461 in) Black & Red, Green & White

内屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC foil-out tape on each pair, one drain wire

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.043 in (1.1 mm) 0.22 in (5.6 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.22 in (5.6 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
18.2 Ohm/1000ft (59.7 Ohm/km) 17.44 Ohm/1000ft (57.22 Ohm/km) 114.8 pF/m (34.99 pF/ft) 203.4 pF/m (62.00 pF/ft) 45 Ohm 66% 2.24 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating Installation
80°C -45°C To +80°C -15°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min. Flexing Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in

最大拉伸张力

42 lb (19 kg)

线缆毛重

25 磅/1000 英尺(37 千克/公里)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 CCA,室内,室外,无卤素,耐日光 - UL 1581 第 1200 节(仅限黑色),耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Cca-s1a、d1、a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 80% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

更新和修订

版本号:0.72 版本日期:03-09-2026

更新和修订

版本号:0.72 版本日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
8723LW.00500 铬黄 线盘 500 m 8719605180162