产品编号: 8723PE

音频,控制 & 仪器,#22-2pr,PO,Indiv。 箔,PE Jkt。

音频、控制 & 仪器电缆,22 AWG 绞合 (7x28) 镀锡铜导体,聚丙烯绝缘,双绞线,单独 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,PE 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    能力

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 1.17 mm (0.0461 in) Black & Red, Green & White

内屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC foil-out tape on each pair, one drain wire

外层护套

Nom. Thickness Nom. Diameter
0.65 mm (0.026 in) 4.55 mm (0.179 in)

线缆外廓直径(标称)

4.60 毫米(0.181 英寸)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
49.2 Ohm/km (15.0 Ohm/1000ft) 54.5 Ohm/km (16.6 Ohm/1000ft) 115 pF/m (35.1 pF/ft) 203 pF/m (61.9 pF/ft) 45 Ohm 2.3 Amps per Conductor

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-45°C To +70°C -15°C To +70°C -45°C To +70°C

弯曲半径

Installation Min.
45.5 mm (1.79 in)

最大拉伸张力

226 N (50.8 lbf)

环境适应性

浸水/地下导管,室内,无卤,耐晒

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

备注

这是初步的技术设计规范(TDS)。 首次订单的最低业务量为 6 公里。 本产品的标准颜色为黑色,标准尺寸为 305mt。 可根据特殊要求提供颜色和布置的附加选项。 第一笔订单的预计生产提前期将与 8723NH. 的生产提前期相似。 请与您的 Belden 代表联系以进行确认。

更新和修订

修订编号:0.4 修订日期:03-19-2025

更新和修订

修订编号:0.4 修订日期:03-19-2025