产品编号: 8732

电子,2 Pr #22 Str TC,PO Ins,1Pr w/ TC Brd,PVC Jkt,CM

电子,2 对 22AWG (7x30) 镀锡铜线,PO 绝缘,1 对带镀锡铜编织 (62%) 屏蔽,PVC 外护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.0205 in (0.521 mm) 0.070 in (1.8 mm) Black, Clear

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 62%
No Shield

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.03 in (0.76 mm) 0.206 x 0.332 in

线缆外廓直径(标称)

0.206 x 0.332 in

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
18.2 Ohm/1000ft 7.3 Ohm/1000ft (24 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 21 pF/ft (69 pF/m) 74 Ohm 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.68 in (17 mm) 0.68 in

最大拉伸张力

81 lb (37 kg)

线缆毛重

37 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2094

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.408 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.408 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8732 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825214762 C