产品编号: 8740

电子,1 Pr #22 Sol TC,PVC Ins,PVC Jkt,CMG

电子,1 对导体 22AWG(实心)镀锡铜,PVC 绝缘,PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

电话线;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、...);语音通信

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & Red

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.156 in (3.96 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.156 in (3.96 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Pair(s) 20.6 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 6 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
150 V (CMG), 150 V (UL AWM 2576)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.6 in (41 mm) 1.6 in (41 mm)

最大拉伸张力

16 lb (7.3 kg)

线缆毛重

12 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2576

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.487 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.487 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
8740 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825214861
8740 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825214854