产品编号: 8760 弱电

电子,2 C #18 Str TC,PE Ins,OS,LSZH Jkt,B2ca

电子,2 导体 18AWG (16x30) 镀锡铜,PO 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,LSZH 外护套,CPR B2ca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.0175 in (0.445 mm) 0.082 in (2.1 mm) Black & White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 6.0 mm (0.24 in)

线缆外廓直径(标称)

6.0 毫米(0.24 英寸)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft) 89 pF/m (27 pF/ft) 144 pF/m (43.9 pF/ft) 0.591 µH/m (0.180 µH/ft) 4.9 Amps per Conductor at 25ºC

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
30 mm (1.2 in) 60 mm (2.4 in)

最大拉伸张力

110 N (25 lbf)

线缆毛重

48.6 千克/公里(32.7 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 B2ca,室内,室外,无卤,耐日光照射 - UL 1581 第 1200 节(仅限黑色),耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲分类:B2ca-s1,d1,a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

版本号:0.49 版本日期:03-09-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

版本号:0.49 版本日期:03-09-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
8760ELV.00500 铬黄 线盘 500 m 8719605208255