产品编号: 8760LS

电子元件,1PR #18 Str TC,PO 保险丝,OS,LSZH Jkt,300V,SWA

电子,1 对 AWG 18 镀锡铜 - 绞合,聚烯烃(PO、PE、PP)绝缘,箔或铜带屏蔽,LSZH / FRNC 护套,300V,SWA

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

仪表和计算机线缆;用于数据传输应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 16x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.445 mm (0.0175 in) 2.08 mm (0.0819 in) Black & Clear

内屏蔽

Shield Type Material Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 20 AWG (7x28) TC

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 6 mm (0.24 in) Chrome (RAL 7037)

铠装

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm Min. 95%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.3 mm (0.051 in) 10.4 mm (0.409 in)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft) 98 pF/m (30 pF/ft) 144.4 pF/m (44.01 pF/ft) 60 Ohm 0.591 µH/m (0.180 µH/ft) 66% 5.3 Amps per Conductor

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
156 mm (6.14 in)

环境适应性

室内<多分隔/>室内/室外<多分隔/>室外<多分隔/>室内/室外 - 欧洲 DCA 等级,耐日光,耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s1、d1、a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.253 修订日期:12-24-2025

更新和修订

修订号:0.253 修订日期:12-24-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
8760LS.00500 黑色 线盘 500 m 8719605018861
8760LS.001000 黑色 线盘 1,000 m 8719605018854