产品编号: 8760MN

SpaceMaker™、2 C #18 Str TC、PE Ins、OS、PVC Jkt、AWM 2937

SpaceMaker™,2 导体 18AWG (41x34) 镀锡铜线,PE 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,PVC 外护套,AWM 2937

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

在空间受限的环境中连接机器和设备,低压模拟信号(4-20ma,0-10v,...),低压数字控制(24v,...),线级音频,计算机通信,面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 41x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.067 in (1.7 mm) Black & White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (19x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.169 in (4.29 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.169 in (4.29 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 7.06 Ohm/1000ft 76.9 pF/ft (252 pF/m) 40.6 pF/ft (133 pF/m) 0.170 µH/ft (0.558 µH/m) 14 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

8.18 欧姆/1000 英尺(26.8 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (UL AWM 2937)

温度

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.0 in (51 mm) 2.0 in (51 mm)

最大拉伸张力

56 lb (25 kg)

线缆毛重

20 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

FT2

AWM合规性

AWM 2937

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订编号:0.334 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.334 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
8760MN 006100 浅蓝色 线盘 100 ft 612825385837
8760MN 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825385844
8760MN 008100 灰色 线盘 100 ft 612825385851
8760MN 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825382652
8760MN 004100 黄色 线盘 100 ft 612825385813
8760MN 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825385820