产品编号: 8760PE

电子,2 C #18 Str TC,PE Ins,OS,PE Jkt

电子,2 导体 18AWG (16x30) 镀锡铜,PO 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,PE 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    能力

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 16x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.0175 in (0.445 mm) 0.082 in (2.1 mm) Black & White

内屏蔽

Drainwire Type
20 AWG (7x28) TC

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

外层护套

Nom. Thickness Nom. Diameter
0.89 mm (0.035 in) 6.0 mm (0.24 in)

线缆外廓直径(标称)

6.0 毫米(0.24 英寸)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft) 98 pF/m (30 pF/ft) 144 pF/m (43.9 pF/ft) 4.9 Amps per Conductor at 25ºC

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-45°C To +70°C -15°C To +70°C -45°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.22 in (56.4 mm) 2.22 in (56.4 mm)

最大拉伸张力

41.6 lb (18.9 kg)

环境适应性

浸水/地下导管,室内,无卤,耐晒

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

备注

这是初步的技术设计规范(TDS)。 首次订单的最低业务量为 6 公里。 本产品的标准颜色为黑色,标准尺寸为 305mt。 可根据特殊要求提供颜色和布置的附加选项。 第一笔订单的预计生产提前期将与 8760NH. 的生产提前期相似。 请与您的 Belden 代表联系以进行确认。

更新和修订

修订编号:0.4 修订日期:03-19-2025

更新和修订

修订编号:0.4 修订日期:03-19-2025