产品编号: 8762MN

SpaceMaker™、2 C #20 Str TC、PO Ins、OS、PVC Jkt、AWM 2937

SpaceMaker™,2 导体 20AWG (26x34) 镀锡铜线,PO 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 外护套,AWM 2937,适用于音频、控制和仪器仪表应用

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 26x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black & White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.149 in

线缆外廓直径(标称)

0.149 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Inductance Max. Current
11.2 Ohm/1000ft 32.6 pF/ft (107 pF/m) 62 pF/ft (200 pF/m) 0.168 µH/ft (0.551 µH/m) 6.08 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

12.13 欧姆/1000 英尺(39.80 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.6 in (15 mm) 0.6 in

最大拉伸张力

24.5 lb (11.1 kg)

线缆毛重

14 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

AWM合规性

AWM 2937

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订编号:0.326 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.326 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
8762MN 006100 浅蓝色 612825385882
8762MN 0061000 浅蓝色 612825385899
8762MN 008100 灰色 612825385905
8762MN 0081000 灰色 612825382676
8762MN 004100 黄色 612825385868
8762MN 0041000 黄色 612825385875