产品编号: 8762NH

电子,2 C #20 Str TC,PE ins,OS,LSZH Jkt,Dca

电子,2 导体 20AWG (7x28) 镀锡铜,PE 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,LSZH 外护套,CPR Dca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.016 in (0.41 mm) 1.78 mm (0.0701 in) Black & Clear

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 5.4 mm (0.21 in)

线缆外廓直径(标称)

5.4 毫米(0.21 英寸)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 31.2 Ohm/km (9.51 Ohm/1000ft) 88.6 pF/m (27.0 pF/ft) 160.8 pF/m (49.01 pF/ft) 56 Ohm 0.59 µH/m (0.18 µH/ft) 66% 3.9 Amps per Conductor

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
27 mm (1.1 in) 54 mm (2.1 in)

最大拉伸张力

210 N (47 lbf)

线缆毛重

40.1 千克/公里(26.9 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 DC​​A,室内,室外,无卤素,耐日光照射 - UL 1581 第 1200 节(仅限黑色),耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲级:Dca-s1,d1,a1;CPR UKCA 类别:Dca-s1,d1,a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.372 修订日期:03-09-2026

更新和修订

修订号:0.372 修订日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
8762NH.00152 铬黄 线盘 152 m 8719605019127
8762NH.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605019134
8762NH.K0305 铬黄 线盘 305 m 8719605019165
8762NH.00500 铬黄 线盘 500 m 8719605019141
8762NH.001000 铬黄 线盘 1,000 m 8719605019110
8762NH.K01000 铬黄 线盘 1,000 m 8719605019158
8762NH.01305 白色 线盘 305 m 8719605197283
8762NH.01500 白色 线盘 500 m 8719605161642
8762NH.011000 白色 线盘 1,000 m 8719605161673