产品编号: 8767

音频、控制 & 乐器、#22-3pr、PVC、Indv。 铝箔、PVC Jkt、CMG

音频、控制 & 仪器电缆、22 AWG 实心导体、PVC 绝缘、镀锡铜、双绞线、单独采用 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率)、22 AWG 实心镀锡铜排扰线、整体 PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.013 in (0.33 mm) 0.052 in (1.3 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green

内屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TC

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.037 in (0.94 mm) 0.279 in

线缆外廓直径(标称)

0.279 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
20.6 Ohm/1000ft 13.2 Ohm/1000ft (43.3 Ohm/km) 40 pF/ft (130 pF/m) 77 pF/ft (250 pF/m) 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 4.2 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.79 in (70.9 mm) 2.79 in

最大拉伸张力

54.6 lb (24.8 kg)

线缆毛重

42 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 装载,FT4

NEC/UL合规性

第 800 条、CMG、MPG

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

CMG, MPG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.341 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.341 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8767 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825215493
8767 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825215479
8767 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825215486 C