产品编号: 8768

音频、控制 & 乐器、#22-6pr、PVC、Indv。 铝箔、PVC Jkt、CMG

音频、控制 & 仪器电缆、22 AWG 实心导体、PVC 绝缘、镀锡铜、双绞线、单独采用 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率)、22 AWG 实心镀锡铜排扰线、整体 PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.013 in (0.33 mm) 0.052 in (1.3 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown

内屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TC

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.037 in (0.94 mm) 0.379 in

线缆外廓直径(标称)

0.379 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
20.6 Ohm/1000ft 13.2 Ohm/1000ft (43.3 Ohm/km) 40 pF/ft (130 pF/m) 77 pF/ft (250 pF/m) 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 4.2 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.79 in (96.3 mm) 3.79 in

最大拉伸张力

101.4 lb (45.99 kg)

线缆毛重

77 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 装载,FT4

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 800 条、CMG、MPG

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

CMG, MPG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.337 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.337 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8768 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825215516 C
8768 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825215509 C
8768 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825215523