产品编号: 8769

音频、控制 & 乐器、#22-19pr、PP、Indiv。 铝箔,PVC Jkt,CM

音频、控制 & 仪器电缆,19 对,22 AWG 绞合 (7x30) 镀锡铜导体,聚丙烯绝缘,带 Beldfoil®(100% 覆盖率)的单独屏蔽对,整体 PVC 护套和 22 AWG 绞合镀锡铜排扰线。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 19 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.011 in (0.28 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green, Red & Blue, Red & Yellow, Red & Brown, Red & Orange, Green & White, Green & Blue, Green & Yellow, Green & Brown, Green & Orange, White & Blue

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC each pair

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.064 in (1.6 mm) 0.601 in (15.3 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.601 in (15.3 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 11.54 Ohm/1000ft (37.86 Ohm/km) 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 50 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 1.4 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
6.0 in (150 mm) 6.0 in (150 mm)

最大拉伸张力

354.9 lb (161.0 kg)

线缆毛重

233 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2919

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.506 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.506 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8769 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825215530 C
8769 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825215554 C
8769 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825215547 C
8769 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825215561