产品编号: 8772ELW

电子,3C #20 Str TC,PO ins,OS,LSNH Jkt 300V,Cca

电子,3 导体 AWG 20 镀锡铜 - 绞合,聚烯烃(PO、PE、PP)绝缘,箔或铜带屏蔽,LSZH / FRNC 护套,300V,Cca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    能力

适合应用

仪表和计算机线缆;用于数据传输应用

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
20 7x28 TC - Tinned Copper 3

导体数

3

绝缘

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance Nominal Wall Thickness
PE - Polyethylene 1.78 mm 0.05 mm 0.017 in

颜色表

Number Color
Wire 1 Black
Wire 2 Red
Wire 3 Clear

外屏蔽

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Thickness of Foil Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® (Z-Fold®) 100% 9 / 12 µm TC - Tinned Copper AWG20/7 7x28

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.65 mm 0.9 mm

布线

Description Twists
3 wires twisted to cable core 6 twist/ft

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
34.5 Ohm/km 30.8 Ohm/km

电容

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
88.6 pF/m 167.3 pF/m

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
69 Ohm

延迟

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
66%

电流

Element Max. Recommended Current [A]
Conductor(s) 4 A

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating [V]
300 V RMS 300 V

安装温度范围

-15°C 至 +80°C

储存温度范围

-30°C 至 +80°C

工作温度范围

-30°C 至 +80°C

工作温度范围(固定安装)

-30°C 至 +80°C

耐油性

IEC 60811-404

最大推荐拉力

180 N

安装时的最小弯曲半径

56.5 mm

最小短轴弯曲半径

2 in

CPR Euroclass

Cca-s1,d1,a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

环境空间

室内/户外 - Euroclass Cca

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 埋设

适合性 - 室内

适合性 - 无卤

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

是的 - UL 1581 第 1200 节,仅限黑色

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

IEC 60754-1 - 卤含量

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值

4.3

IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率

60%

静压室(是/否)

备注

这是初步的技术设计规范 (TDS),在原型设计阶段可能会进行修改。 首次订单的最低业务量为 6 公里。 本产品的标准颜色为铬色,标准厚度为 305mt 或 500mt。 可根据特殊要求提供颜色和布置的附加选项。 第一笔订单的预计生产交付周期将与 8772NH 的生产交付周期相似,再加上额外的 6-7 周。 请与您的 Belden 代表联系以进行确认。

更新和修订

版本号:0.45 版本日期:03-09-2026

更新和修订

版本号:0.45 版本日期:03-09-2026