产品编号: 8772NH

电子元件,3C #20 Str TC,PO 保险丝,OS,LSZH Jkt 300V

电子,3 导体 AWG 20 镀锡铜 - 绞合,聚烯烃(PO、PE、PP)绝缘,箔或铜带屏蔽,LSZH / FRNC 护套,300V

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

仪表和计算机线缆;用于数据传输应用

导体

Size Stranding Material
20 7x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.017 in (0.43 mm) 1.78 mm (0.0701 in) Black, Red, Clear

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 5.65 mm (0.222 in)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
34.5 Ohm/km (10.5 Ohm/1000ft) 88.6 pF/m (27.0 pF/ft) 167.3 pF/m (50.99 pF/ft) 69 Ohm 66% 4 A

Nom 外层护盾 DCR

30.8 欧姆/公里(9.39 欧姆/1000 英尺)

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-15°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
56.5 mm (2.22 in)

最大拉伸张力

180 N (40 lbf)

线缆毛重

28 磅/1000 英尺(42 千克/公里)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 DC​​A,室内,室外,无卤素,耐日光照射 - UL 1581 第 1200 节(仅限黑色),耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s1、d1、a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.320 修订日期:03-26-2026

更新和修订

修订号:0.320 修订日期:03-26-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
8772NH.00500 蓝色 线盘 500 m 8719605019448
8772NH.001000 蓝色 线盘 1,000 m 8719605019431
8772NH.01152 铬黄 线盘 152 m 8719605019462
8772NH.01500 铬黄 线盘 500 m 8719605019479
8772NH.011000 铬黄 线盘 1,000 m 8719605019455