产品编号: 8778MN

SpaceMaker™,6 Pr #22 Str TC,PO Ins,IS/OS,PVC Jkt,AWM 2937

SpaceMaker™,6 对 22AWG (19x34) 镀锡铜线,PO 绝缘,单独 & 整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 外护套,AWM 2937

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black & White, Red & Green, Brown & Blue, Orange & Yellow, Purple & Gray, Pink & Tan

内屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (19x36) TC

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.317 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.317 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
18.1 Ohm/1000ft 33 pF/ft (110 pF/m) 81.6 pF/ft (268 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 4.2 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.272 in (32.31 mm) 1.272 in

最大拉伸张力

129.4 lb (58.69 kg)

线缆毛重

61 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

FT2

AWM合规性

AWM 2937

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订编号:0.310 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.310 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
8778MN 006100 浅蓝色 612825385936
8778MN 0061000 浅蓝色 612825385943
8778MN 008100 灰色 612825385950
8778MN 0081000 灰色 612825382683
8778MN 004100 黄色 612825385912
8778MN 0041000 黄色 612825385929