产品编号: 88761

电子,2 C #22 Str TC,FEP Ins,OS,FEP Jkt,CMP

高温电子设备,2 导体 22AWG (7x30) 镀锡铜线,FEP 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,FEP 外护套,CMP

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

极端高/低温环境;耐化学腐蚀;户外和埋地应用;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in (0.18 mm) 0.042 in (1.1 mm) Black, Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.014 in (0.36 mm) 0.116 in (2.95 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.116 in (2.95 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 67 pF/ft (220 pF/m) 42 Ohm 0.16 µH/ft (0.52 µH/m) 9 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

12.86 欧姆/1000 英尺(42.19 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

温度

UL Temperature Operating
150°C -20°C to +150°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.2 in (30 mm) 1.2 in (30 mm)

最大拉伸张力

27.3 lb (12.4 kg)

线缆毛重

13 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、室外

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(静压)、FT4、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

8761

备注

适用于室内通风环境,不过同时也适用于室外和地下应用。 特氟龙® 是 EI duPont de Nemours and Co. 的注册商标,经 Belden, Inc. 授权使用。

更新和修订

修订编号:0.588 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.588 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
88761 002100 红色 线盘 100 ft 612825217343 C
88761 002500 红色 线盘 500 ft 612825217367 C
88761 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825217350 C
88761 002U1000 红色 非盘绕式 1,000 ft 612825217336
88761 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825217374