产品编号: 89505

RS232、#24-5pr、FEP、O/A 箔、FEP Jkt、CMP

计算机 EIA RS-232 电缆,24 AWG 绞合 (7x32) 镀锡铜导体,FEP 绝缘,5 对绞合线,整体 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,FEP 护套,阻燃级

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

极端高/低温环境;RS-232 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v 等);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 5 24 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.006 in (0.15 mm) 0.036 in (0.91 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.015 in (0.38 mm) 0.199 in (5.05 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
28.8 Ohm/1000ft 21 pF/ft (69 pF/m) 40 pF/ft (130 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 1.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

15 欧姆/1000 英尺(49 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
150°C -70°C To +150°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.99 in (50.5 mm) 1.99 in (50.5 mm)

最大拉伸张力

61 lb (28 kg)

线缆毛重

30 磅/1000 英尺

环境适应性

户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 (UL910), FT6, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

9505

更新和修订

修订编号:0.436 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.436 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
89505 002100 红色 612825221043 C
89505 0021000 红色 612825221050 C