产品编号: 9184

音频、控制 & 仪器、#22-2pr、FPO、O/A 箔、PVC Jkt、CM

音频、控制 & 仪器电缆、22 AWG 实心镀锡铜导体、Datalene® 绝缘层、双绞线、Duofoil® 屏蔽(100% 覆盖率)、22 AWG 绞合镀锡铜排扰线、PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.035 in (0.89 mm) 0.096 in (2.4 mm) Black & Yellow, Red & Blue

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 22 AWG (7x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.041 in (1.0 mm) 0.400 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.400 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
20.6 Ohm/1000ft 8.7 pF/ft (29 pF/m) 14.1 pF/ft (46.3 pF/m) 150 Ohm 0.27 µH/ft (0.89 µH/m) 78% 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

8 欧姆/1000 英尺(26 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4 in (100 mm) 4 in

最大拉伸张力

40 lb (18 kg)

线缆毛重

63 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2668

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.396 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.396 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9184 010500 黑色 线盘 500 ft 612825225157 C
9184 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825225140 C