产品编号: 9305

音频、控制 & 仪器、#22-4pr、PVC、O/A 箔、PVC Jkt、CMG

音频、控制 & 仪器电缆、22 AWG 实心镀锡铜导体、PVC 绝缘、4 对双绞线、整体 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率)、22 AWG 绞合镀锡铜排扰线、PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 22 Solid TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.051 in (1.3 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.265 in (6.73 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
20.6 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 50 pF/ft (160 pF/m) 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 2.03 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

10.39 欧姆/1000 英尺(34.09 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.65 in (67.3 mm) 2.65 in (67.3 mm)

最大拉伸张力

62.4 lb (28.3 kg)

线缆毛重

41 磅/1000 英尺

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 负载,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.439 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.439 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9305 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825227397
9305 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825227410 C
9305 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825227380
9305 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825227403
9305 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825227373
9305 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825227427 C