产品编号: 9315

音频、控制 & 仪器、#22-15pr、PVC、O/A 箔、PVC Jkt、CMG

音频、控制 & 仪器电缆、22 AWG 实心镀锡铜导体、PVC 绝缘、双绞线、整体 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率)、22 AWG 绞合镀锡铜排扰线、PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

AWG Stranding Material No. of Pairs
22 Solid TC - Tinned Copper 15

导体数

30

绝缘

Material Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.013 in

颜色表

Number Color
1 Black & Red
2 Black & White
3 Black & Green
4 Black & Blue
5 Black & Yellow
6 Black & Brown
7 Black & Orange
8 Red & White
9 Red & Green
10 Red & Blue
11 Red & Yellow
12 Red & Brown
13 Red & Orange
14 Green & White
15 Green & Blue

外屏蔽

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 22 7x30

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.449 in 0.037 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
16.5 Ohm/1000ft 14 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Shield
35 pF/ft 50 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.2 µH/ft

电流

Max. Recommended Current [A]
1.4 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

UL 温度等级

80°C (UL AWM 样式 2464)

工作温度范围

-20°C 至 +80°C

线缆毛重

124 lbs/1000ft

最大推荐拉力

242 lbs

最小短轴弯曲半径

4.5 in

NEC/(UL) 合规性

CMG

CEC/C(UL) 合规性

CMG

UL AWM型号合规性

AWM 2464 (300 V 80°C)

CPR Euroclass

Eca

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL阻燃性

UL1685 FT4 负载

CSA阻燃性

FT4

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.337 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.337 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9315 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825228196
9315 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825228189