产品编号: 9462ZH

电子,2 C #22 Str TC,PO Ins,OS,LSZH Jkt,CMG

电子,2 导体 22AWG (7x30) 镀锡铜,PO 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,LSZH 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.0135 in (0.343 mm) 0.056 in (1.4 mm) Black and Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.035 in (0.89 mm) 0.185 in

线缆外廓直径(标称)

0.185 in.

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
17.8 Ohm/1000ft 25.0 pF/ft (82.0 pF/m) 45.0 pF/ft (148 pF/m) 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 3 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

12.38 欧姆/1000 英尺(40.62 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to 75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.85 in (47.0 mm) 1.85 in

最大拉伸张力

27 lb (12 kg)

线缆毛重

17 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 装载

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 21307

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.283 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.283 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
9462ZH 0101000 黑色 612825382294
9462ZH 010500 黑色 612825382300