产品编号: 9503NH

RS-232,3PR #24 Str TC,PO ins,OS,LSZH Jkt,300V

3 对、24 AWG 绞合 (7x32) TC 导线、PE 绝缘、双绞线、整体 Beldfoil 屏蔽(100% 覆盖)、24 AWG 绞合 TC 排扰线、LSZH 护套、阻燃 IEC 60332-3C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

仪器仪表和计算机电缆;适用于 EIA RS-232 数据传输应用

电气设备

Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
98.4 pF/m (30.0 pF/ft) 164 pF/m (50.0 pF/ft) 75 Ohm 1.76 Amps per Conductor

温度

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
60.7 mm (2.39 in)

最大拉伸张力

150 N (34 lbf)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 DC​​A,室内,室外,无卤素,耐日光照射 - UL 1581 第 1200 节(仅限黑色),耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲级:Dca-s1,d1,a1;CPR UKCA 类别:Dca-s1,d1,a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.249 修订日期:03-09-2026

更新和修订

修订号:0.249 修订日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
9503NH.01500 蓝色 线盘 500 m 8719605021120
9503NH.00152 铬黄 线盘 152 m 8719605021090
9503NH.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605021106
9503NH.K0305 铬黄 线盘 305 m 8719605021137
9503NH.00500 铬黄 线盘 500 m 8719605021113
9503NH.001000 铬黄 线盘 1,000 m 8719605021083
9503NH.01200 橙色 线盘 200 m 8719605189233
9503NH.01250 橙色 线盘 250 m 8719605187079