产品编号: 9515

RS232、#24-15pr、SR-PVC、O/A 箔、PVC Jkt、CMG、75Ω

计算机 EIA RS-232 电缆,24 AWG 绞合 (7x32) 镀锡铜导体,半刚性 PVC 绝缘,15 对双绞线,整体 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线(续),PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RS-232 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 15 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green, Red & Blue, Red & Yellow, Red & Brown, Red & Orange, Green & White, Green & Blue

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.034 in (0.86 mm) 0.417 in (10.6 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.417 in (10.6 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 50 pF/ft (160 pF/m) 60% 1.96 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

13.29 欧姆/1000 英尺(43.60 欧姆/公里)

不平衡串扰

Typical Unbalanced NEXT %
12.3 MHz

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

温度

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4.2 in (110 mm) 4.2 in (110 mm)

最大拉伸张力

171 lb (77.6 kg)

线缆毛重

85 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 装载,FT4

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2464, AWM I/II A

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.481 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.481 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9515 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825254799
9515 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825254812 C
9515 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825254805 C