产品编号: 9536ELV

RS-232,6C #24 Str TC,PO ins,OS,LSZH Jkt,300V,B2ca

24 AWG 绞合镀锡铜导体(7x32),6 根导线成缆,PE 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,LSZH 护套,阻燃 IEC 60332-1-2,B2ca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    能力

适合应用

仪器仪表和计算机电缆;适用于 EIA RS-232 数据传输应用

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
24 7x32 TC - Tinned Copper 6

导体数

6

绝缘

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
PE - Polyethylene (Foam) 1.12 mm 0.05 mm

颜色表

Number Color
Wire 1 Black
Wire 2 White
Wire 3 Red
Wire 4 Green
Wire 5 Brown
Wire 6 Blue

外屏蔽

Type Material Material Trade Name Thickness of Foil Drainwire Material Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 9 / 12 µm TC - Tinned Copper AWG24/7

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.0 mm 1.2 mm

布线

Description Filler
1 center filler and 6 wires twisted to cable core Cotton (White)

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
82 Ohm/km 59.1 Ohm/km

电容

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
108.3 pF/m 213.3 pF/m

阻抗

Frequency [MHz] Nominal Characteristic Impedance
N/A 75 Ohm

电流

Element Max. Recommended Current [A]
Conductor(s) 1.75 Amps per Conductor

电压

Voltage Rating [V]
300 V

安装温度范围

-15°C 至 +80°C

储存温度范围

-45°C 至 +80°C

工作温度范围(灵活安装)

-15°C 至 +80°C

工作温度范围(固定安装)

-45°C 至 +80°C

耐油性

IEC 60811-404

最大推荐拉力

150 N

安装时的最小弯曲半径

55 mm

CPR Euroclass

B2ca-s1,d1,a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

环境空间

室内/室外 - 欧洲等级 B2ca

适合性 - 埋设

适合性 - 室内

适合性 - 无卤

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

是的 - UL 1581 第 1200 节,仅限黑色

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

IEC 60754-1 - 卤含量

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值

4.3

IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率

60%

备注

这是初步的技术设计规范(TDS)。 首次订单的最低交易量为 3 公里。 本产品的标准颜色为铬色,标准厚度为 305mt 或 500mt。 可根据特殊要求提供颜色和布置的附加选项。 第一笔订单的预计生产提前期将与 9536ELW. 的生产提前期相似。 请与您的 Belden 代表联系以进行确认。

更新和修订

版本号:0.34 版本日期:03-09-2026

更新和修订

版本号:0.34 版本日期:03-09-2026