产品编号: 9550

RS232,#24-50pr,SR-PVC,O/A 箔,PVC Jkt,CMG,75Ω

计算机 EIA RS-232 电缆,24 AWG 绞合 (7x32) 镀锡铜导体,半刚性 PVC 绝缘,50 对双绞线,整体 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线(续),PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RS-232 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 50 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.044 in (1.1 mm) Blue & White, Orange & White, Green & White, Brown & White, Gray & White, Blue/ White & White, Blue/Orange & White, Blue/Green & White, Blue/Brown & White, Blue/Gray & White, Orange/White & White, Orange/Green & White, Orange/Brown & White, Orange/Gray & White, Green/White & White, Green/Brown & White, Green/Gray & White, Brown/White & White, Brown/Gray & White, Gray/White & White, Blue & Red, Orange & Red, Green & Red, Brown & Red, Gray & Red, Blue/White & Red, Blue/Orange & Red, Blue/Green & Red, Blue/Brown & Red, Blue/Gray & Red, Orange/White & Red, Orange/Green & Red, Orange/Brown & Red, Orange/Gray & Red, Green/White & Red, Green/Brown, Red, Green/Gray & Red, Brown/White & Red, Brown/Gray & Red, Gray/White & Red, Blue & Black, Orange & Black, Green & Black, Brown & Black, Gray & Black, Blue/White & Black, Blue/Orange & Black, Blue/Green & Black, Blue/Brown & Black, Blue/Gray & Black

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.054 in (1.4 mm) 0.708 in (18.0 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.708 in (18.0 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 50 pF/ft (160 pF/m) 60% 2.2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

9.01 欧姆/1000 英尺(29.6 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

温度

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
7.1 in (180 mm) 7.1 in (180 mm)

最大拉伸张力

556 lb (252 kg)

线缆毛重

286 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 装载,FT4

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2464, AWM I/II A

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.462 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, D - 最终安装长度可能与所示长度有 -0% 至 +20% 的差异。

更新和修订

修订编号:0.462 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, D - 最终安装长度可能与所示长度有 -0% 至 +20% 的差异。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9550 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825255741 C
9550 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825255765 C D
9550 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825255758 C D