产品编号: 9566

音频、控制 & 仪器、#24-6pr、PVC、PVC Jkt、CMG

音频、控制 & 仪器电缆、24 AWG 实心镀锡铜导体、PVC 绝缘、双绞线、PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

电话线;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、...);语音通信

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 24 Solid TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.041 in (1.0 mm) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown, White & Gray, Red & Blue

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.289 in

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
32.8 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 1.4 Amps per Conductor at 20ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 150 V (AWM 2576)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.89 in (73.4 mm) 2.89 in

最大拉伸张力

61 lb (28 kg)

线缆毛重

40 磅/1000 英尺

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 负载,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2576

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.334 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.334 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9566 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825256052 C
9566 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825256038
9566 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825256045 C
9566 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825256021