产品编号: 9641

IEEE-488、#26-6pr+10c, #24-1c, SR-PVC、O/A 箔 + 编织物、PVC Jkt、CMG

计算机 EIA RS-488 电缆,26 AWG 绞合 (7x34) 和 24 AWG 绞合 (7x32) 镀锡铜导体,半刚性 PVC 绝缘,整体 Beldfoil®(100% 覆盖率)+ 镀锡铜编织屏蔽(90% 覆盖率),排扰线,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

IEEE 488 接口;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 26 AWG 7x34 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 10 26 AWG 7x34 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.01 in (0.25 mm) 0.039 in mm Blue & White/Gray, Purple & White/Black/Brown, Gray & White/Black/Red, White & White/Black/Orange, White/Black & White/Black/Yellow, White/Brown & White/Black/Green
Conductor(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.01 in (0.25 mm) 0.039 in in Red, Orange, Yellow, Lt. Green, White/Orange, White/Yellow, White/Green, White/Blue, White/Purple
Conductor(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) White/Black/Blue

内屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (7x34) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.350 in

线缆外廓直径(标称)

0.350 英寸

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Pair(s) 46.17 Ohm/1000ft 1.12 Amps per Conductor at 25ºC (26 AWG)
Conductor(s) 45.5 Ohm/1000ft (149 Ohm/km) 1.1 Amps per Conductor at 25ºC (26 AWG)
Conductor(s) 28.2 Ohm/1000ft (92.5 Ohm/km) 3.36 Amps per Conductor at 25ºC (24 AWG)

Nom 外层护盾 DCR

2.6 欧姆/1000 英尺(8.5 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (AWM 2464)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.5 in (89 mm) 3.5 in

最大拉伸张力

86 lb (39 kg)

线缆毛重

74 磅/1000 英尺

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,FT4

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2464, AWM I A

CEC / C(UL)合规性

CMG

IEEE合规性

488

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.389 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.389 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9641 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825256861 C