产品编号: 9734

RS232/422 低电容,#24-12pr,FPE,独立。 箔,PVC Jkt,CM,100Ω

计算机 EIA RS-232/422,数字音频线,12 对,24 AWG 绞合(7x32)镀锡铜导体,Datalene® 绝缘层,单独屏蔽 Beldfoil®(100% 覆盖率),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,整体 PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RS-422 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、...);数字音频;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 12 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.0185 in (0.470 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green, Red & Blue, Red & Yellow, Red & Brown

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.575 in (14.6 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.575 in (14.6 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 24 Ohm/1000ft (79 Ohm/km) 12.5 pF/ft (41.0 pF/m) 23.2 pF/ft (76.1 pF/m) 100 Ohm 0.23 µH/ft (0.75 µH/m) 76% 1.9 Amps per Conductor at 25ºC

高频(标称/典型)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.384 MHz 0.74
0.7056 MHz 0.87
0.768 MHz 0.88
1.024 MHz 0.94
1.4112 MHz 1.01
1.536 MHz 1.03
2.048 MHz 1.13
2.8224 MHz 1.29
3.072 MHz 1.35
4.096 MHz 1.57
5.6448 MHz 1.78
6.144 MHz 1.84
8.192 MHz 2.13
11.2896 MHz 2.45
12.288 MHz 2.57
24.576 MHz 3.57

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2493)

温度

UL Temperature Operating
60°C (UL AWM 2493) -20°C to +80°C

最大拉伸张力

205 lb (93.0 kg)

线缆毛重

138 磅/1000 英尺(205 千克/公里)

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2493

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

Datalene® 绝缘特性包括低介电常数和耗散因数,可实现高速、低失真数据处理。 物理特性包括良好的抗压性和轻质。

更新和修订

修订编号:0.342 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.342 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9734 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825257837 C
9734 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825257820 C