产品编号: 9740ZH

电子,2 C #18 Str TC,PP Ins,LSZH Jkt,CMG

电子,2 导体 18AWG (16x30) 镀锡铜,PP 绝缘,LSZH 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.013 in (0.33 mm) 0.073 in (1.9 mm) Black, Red

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.032 in (0.81 mm) 0.210 in

线缆外廓直径(标称)

0.210 in.

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 17.0 pF/ft (55.8 pF/m) 4.8 Amps per Conductor at 20ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to 75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.1 in (53 mm) 2.1 in

最大拉伸张力

41.6 lb (18.9 kg)

线缆毛重

22 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 21307

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.412 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.412 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
9740ZH 0101000 黑色 612825382614
9740ZH 010500 黑色 612825382621